Aller au contenu principal
Logo print

Cable tie Colring - w 4.6 mm - L 430 mm - sachet 100 pcs - colourless

Colring LEGRAND

Cable tie Colring - w 4.6 mm - L 430 mm - sachet 100 pcs - colourless

REF. 031833 EAN. 3245060318338
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 4.6 mm
Longueur de bande 430 mm
Epaisseur de bande 1.5 mm
Résistance min. à la traction 220 N
Température de fonctionnement -15-75 °C
Température de montage -10-40 °C
Modèle Crantage intérieur
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Sans halogène Oui
Couleur Incolore
Transparent Oui
Champ d'inscription Sans
Fermeture amovible Non
Type de fixation Sans
Homologation UL Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00280FR-08.pdf pdf (0.43 Mo)
Fiche technique
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documents
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)