![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031806-LEGRAND-1000.jpg)
Cable tie Colring - w. 3.5 mm - L. 360 mm - sachet 100 pcs - black
Colring
LEGRAND
Cable tie Colring - w. 3.5 mm - L. 360 mm - sachet 100 pcs - black
REF. 031806
EAN.
3245060318062
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 3.5 mm |
---|---|
Longueur de bande | 360 mm |
Epaisseur de bande | 1.3 mm |
Résistance min. à la traction | 130 N |
Température de fonctionnement | -15-85 °C |
Température de montage | 0-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION