![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032541-WEB-R.jpg)
Câble optique OM3 multimode à structure libre LCS³ pour extérieur 12 fibres
LCS³
LEGRAND
Câble optique OM3 multimode à structure libre LCS³ pour extérieur 12 fibres
REF. 032541
EAN.
3414970965066
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de fibres | 12 |
---|---|
Type de conducteur | Tube creux |
Nombre de fibre par conducteur | 12 |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Catégorie | OM3 |
Serre cable | Non |
Avec protection contre les rongeurs | Oui |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Noir |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Câble sans métal | Non |
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | Non |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
---|---|
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | sans |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | Sans |
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 | Non |
Maintien de fonction selon IEC 60331-25 | Sans |
Maintien de fonction selon EN 50200 | Sans |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Résistant aux produits chimiques | Non |
Résistant aux UV | Oui |
Largeur de conduite approx. | 8.5 mm |
Hauteur de conduite approx. | 8.5 mm |
Diamètre externe approx. | 8.5 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 85 mm |
Résistance max. à la traction pendant l'installation | 3 kN |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Insufflable | Non |
Poids | 75 kg/km |
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION