![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051409-LEGRAND-1000.jpg)
Câble haut-parleurs longueur 15 m
LEGRAND
Câble haut-parleurs longueur 15 m
REF. 051409
EAN.
3414970764638
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur intérieur | Cuivre |
---|---|
Armature/ferraillage | Sans |
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Autre |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | Non |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
---|---|
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
Résistant aux UV | Non |
Diamètre externe approx. | 2.6 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 21 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 10.5 mm |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 0-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Largeur | 5.2 mm |
Hauteur | 2.6 mm |
Profondeur | 1500 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION