![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049272-WEB-R.jpg)
Câble BUS SCS sans halogène longueur 200m livré sur touret
Mosaic
LEGRAND
Câble BUS SCS sans halogène longueur 200m livré sur touret
REF. 049272
EAN.
3414971327986
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Surface du conducteur | Nu |
---|---|
Diamètre du conducteur | 7.3 mm |
Section nominale du conducteur | 0.56 mm² |
Taille AWG | 20 |
Classe du conducteur | Classe 5 - âme souple fil fin |
Nombre de conducteurs | 2 |
Nombre d'éléments de câblage | 1 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Autre |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Sans |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Non |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Gaine de protection | Sans |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
---|---|
Couleur de gaine | Blanc |
Armature/ferraillage | Sans |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s1b |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d1 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Diamètre externe approx. | 7.3 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -15-70 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -15-70 °C |
Catégorie | Sans |
Résistant aux UV | Non |
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION