![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049292-WEB-R.jpg)
Câble BUS KNX 2 paires rouge et noir et jaune et blanc longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V
Mosaic
LEGRAND
Câble BUS KNX 2 paires rouge et noir et jaune et blanc longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V
REF. 049292
EAN.
3414970320810
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Surface du conducteur | Nu |
Section nominale du conducteur | 0.8 mm² |
Diamètre du conducteur | 0.5 mm |
Classe du conducteur | Classe 2 - âme câblée rigide |
Forme du conducteur | Rond |
Nombre de conducteurs | 4 |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Autre |
Marquage du conducteur | Couleur |
Gaine à couches | Oui |
Eléments de fibre optique | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Blindage | Oui |
Fil auxiliaire | Oui |
Gaine en plomb | Non |
Nombre de conducteurs pilotes | 0 |
Conducteur concentrique | Cuivre |
Section nominale du conducteur concentrique | 0.5 mm² |
---|---|
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Autre |
Couleur de gaine | Vert |
Géométrie du câble | Rond |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Largeur de conduite approx. | 7.7 mm |
Hauteur de conduite approx. | 7.7 mm |
Diamètre externe approx. | 7.7 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -25-70 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -25-70 °C |
Tension nominale U0 | 2.5 kV |
Tension nominale U | 4 kV |
Résistant aux UV | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Convient comme câble d'installation | Oui |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION