![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4669-BTICINO-1000.jpg)
Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m
MyHome Up
BTICINO
Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m
REF. L4669
EAN.
8012199212777
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Section nominale du conducteur | 0.35 mm² |
Diamètre du conducteur | 1.95 mm |
Classe du conducteur | Classe 2 - âme câblée rigide |
Nombre de conducteurs | 12 |
Isolation des fils | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Marquage du conducteur | Couleur |
Avec conducteur de protection | Non |
Température max. admissible du conducteur | 70 °C |
Blindage | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Gaine protectrice | Sans |
Armature/ferraillage | Sans |
Câble radial avec blocage d'eau | Non |
---|---|
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur de gaine | Gris |
Géométrie du câble | Rond |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Diamètre externe approx. | 5.6 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -15-70 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -15-70 °C |
Tension nominale U0 | 300 V |
Tension nominale U | 500 V |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
DOP - Déclaration de Performance
DOP-DoP BT002
(0.25 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION