CAB3 JAUNE NO1 4-6MM2
LEGRAND
CAB3 JAUNE NO1 4-6MM2
REF. 637231
EAN.
3245066372310
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Crantage intérieur |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 3.8-5 mm |
Longueur | 8 mm |
Largeur | 3 mm |
Couleur | Jaune |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |