CAB3 JAUNE NO0 0,5-1,5MM2
LEGRAND
CAB3 JAUNE NO0 0,5-1,5MM2
REF. 637210
EAN.
3245066372105
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Crantage intérieur |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 2-3.2 mm |
Longueur | 5 mm |
Largeur | 3 mm |
Couleur | Jaune |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |