![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023866-LEGRAND-1000.jpg)
Bouton à armement mécanique ( BAM ) non lumineux IP65 Osmoz composable - noir
Osmoz
LEGRAND
Bouton à armement mécanique ( BAM ) non lumineux IP65 Osmoz composable - noir
REF. 023866
EAN.
3245060238667
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur du bouton | Noir |
---|---|
Nombre de postes de commande | 1 |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de bouton | Haut |
Adapté à l'éclairage | Non |
Avec élément de protection | Non |
Etiqueté | Non |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION