![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034384-LEGRAND-1000.jpg)
Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 75mm²
-
LEGRAND
Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 75mm²
REF. 034384
EAN.
3245060343842
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Non |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 75-75 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 75-75 mm² |
Section de raccordement cable souple | 75-75 mm² |
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre de pôles | 1 |
Mode de pose | Autre |
---|---|
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |