![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052059-LEGRAND-1000.jpg)
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour Prisinter fixe 2P+T et 3P+T 16A - métal
Hypra
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour Prisinter fixe 2P+T et 3P+T 16A - métal
REF. 052059
EAN.
3245060520595
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M20 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Autre |
Hauteur | 115 mm |
Largeur | 115 mm |
Profondeur | 60 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION