![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088127-WEB-R.jpg)
Boite de sol ronde avec couvercle plastique pour prise en position verticale - 12 modules
-
LEGRAND
Boite de sol ronde avec couvercle plastique pour prise en position verticale - 12 modules
REF. 088127
EAN.
3414970756114
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Autre |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 8 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7031 |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Oui |
Diamètre externe | 300 mm |
Diamètre d'encastrement | 275 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 72 mm |
Documentation
5 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION