![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089311-WEB-R.jpg)
Boîte pavillonnaire batibox grande capacité
Batibox
LEGRAND
Boîte pavillonnaire batibox grande capacité
REF. 089311
EAN.
3414970583710
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Garnissage | Sans |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Montage mural/au plafond |
Pour diamètre du tube | 25 mm |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 94 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 24 |
Type de traversée de boîtier | Membrane d'étanchéité |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Finition du couvercle | Autre |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Fermeture à baïonnette |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION