![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092045-LEGRAND.jpg)
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm finition RAL7037 et RAL3000
Plexo
LEGRAND
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm finition RAL7037 et RAL3000
REF. 092045
EAN.
3245060920456
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Section de conducteur max. | 25 mm² |
---|---|
Garnissage | Sans |
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | 25 mm |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 81 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 10 |
Type de traversée de boîtier | Membrane à niveaux à découper |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Finition du couvercle | Autre |
Couvercle transparent | Non |
---|---|
Fixation du couvercle | Fermeture à baïonnette |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Oui |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 3000 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à découper |
Entre axe de fixation verticale | 50-50 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 76-82 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION