Boîte de dérivation 250x250x83mm pour goulotte DLP monobloc - blanc
DLP
LEGRAND
Boîte de dérivation 250x250x83mm pour goulotte DLP monobloc - blanc
REF. 031352
EAN.
3245060313524
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Longueur | 250 mm |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 83 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | Autre |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION