![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088073-LEGRAND-1000.jpg)
Boite d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite
Mosaic
LEGRAND
Boite d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite
REF. 088073
EAN.
3414970330345
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 346 mm |
---|---|
Hauteur min. de la chape de béton | 50 mm |
Profondeur | 346 mm |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Non |
Hauteur de canal | 25-25 mm |
Largeur de canal | 150-225 mm |
Plage de nivellement | 50-70 mm |
Largeur | 346 mm |
---|---|
Hauteur | 70.3 mm |
Matériau de la paroi latérale | Acier |
Possibilité d'intégration de joints | Non |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
Plancher | Non |
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol | Non |
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement | Carré |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION