![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089274-WEB-R.jpg)
Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 175x175x40mm
Batibox
LEGRAND
Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 175x175x40mm
REF. 089274
EAN.
3245060892746
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Ouvrage en briques apparentes |
---|---|
Forme | Carré |
Type de construction | Boîte de jonction |
Modèle | Autre |
Garnissage | Autre |
Longueur | 195 mm |
Largeur | 195 mm |
Profondeur intérieure | 40 mm |
Avec vis | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 12 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Vissé |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION