![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-080170-WEB-R.jpg)
Boîte Batibox maçonnerie pour fixation sur chambranle - profondeur 40mm
Batibox
LEGRAND
Boîte Batibox maçonnerie pour fixation sur chambranle - profondeur 40mm
REF. 080170
EAN.
3245060801700
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Ouvrage en briques apparentes |
---|---|
Forme | Carré |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Autre |
Longueur | 121 mm |
Largeur | 100 mm |
Profondeur intérieure | 43.2 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 20-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 12 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION