![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416989-LEGRAND-1000.jpg)
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³800 - 380V~ à 450V~
CTX³
LEGRAND
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³800 - 380V~ à 450V~
REF. 416989
EAN.
3414970409553
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 323-418 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
---|
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION