![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416986-LEGRAND-1000.jpg)
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³800 - 200V~ à 240V~ et 200V= à 220V=
CTX³
LEGRAND
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³800 - 200V~ à 240V~ et 200V= à 220V=
REF. 416986
EAN.
3414970409546
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 170-264 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 170-242 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION