![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³22 - 48V~
CTX³
LEGRAND
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³22 - 48V~
REF. 416902
EAN.
3414970408686
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
---|
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION