![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bobine de rechange 230V~ pour mini-contacteurs CTX³
CTX³
LEGRAND
Bobine de rechange 230V~ pour mini-contacteurs CTX³
REF. 417176
EAN.
3414970409669
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
---|
Documentation
2 documents
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION