![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023060-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - blanc
Osmoz
LEGRAND
Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - blanc
REF. 023060
EAN.
3245060230609
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement par borne à ressort |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Type de fixation | Fixation frontale |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION