![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042481_pw_94649.jpg)
Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 100VA - portatif
Hypra
LEGRAND
Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 100VA - portatif
REF. 042482
EAN.
3245060424824
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 100 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension de court-circuit relative uk | 3.9 % |
---|---|
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 185 mm |
Profondeur | 240 mm |
Classe de protection (IP) | IP34 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
2 documents
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION