![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023007-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
-
LEGRAND
Bloc Osmoz LED rouge - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
REF. 023007
EAN.
3245060230074
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Rouge |
Type de fixation | Fixation frontale |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION