![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053468-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc nourrice encastré équipé de 5x2P+T , switch 6 ports 1/100 baseT , prise HD15 + jack , cordon VGA et cordon jack
-
LEGRAND
Bloc nourrice encastré équipé de 5x2P+T , switch 6 ports 1/100 baseT , prise HD15 + jack , cordon VGA et cordon jack
REF. 053468
EAN.
3245060534684
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 5 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 2 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
---|---|
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 0 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Angle de l'insert central vrillé | 45° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION