![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026055-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 4P - 230V~ à 500V~
DPX
LEGRAND
Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 4P - 230V~ à 500V~
REF. 026055
EAN.
3245060260552
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 230-500 V |
---|---|
Courant nominal | 250 A |
Courant de défaut nominal ajustable | Oui |
Courant de défaut nominal | 0.03-3 A |
Temps de retard max. | 3000 ms |
---|---|
Temps de retard ajustable | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Type de courant différentiel | A |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
CCC-2005010307161804
(4.85 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION