Aller au contenu principal
Logo print

Bloc diff DX³ 2P 300mA 63A Type A - 2 modules

- LEGRAND

Bloc diff DX³ 2P 300mA 63A Type A - 2 modules

REF. 410432 EAN. 3245064104326
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 170-253 V
Courant nominal 63 A
Courant de défaut nominal ajustable Non
Courant de défaut nominal 0.3-0.3 A
Temps de retard max. 0 ms
Temps de retard ajustable Non
Nombre de pôles 2
Type de courant différentiel A
Fréquence 50 Hz
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Avec dispositif de verrouillage Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de pollution 2
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Largeur 71.2 mm
Hauteur 96 mm
Profondeur 78 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Vert/jaune
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Mode de pose Rail DIN
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

3 documents
Notice
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Fiche technique
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
Fiche technique
F01305FR_05.pdf pdf (0.45 Mo)
1 document
Fichier autocad
410408.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)