![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054690-WEB-R.jpg)
Bloc bureau à équiper 8 modules
Mosaic
LEGRAND
Bloc bureau à équiper 8 modules
REF. 054690
EAN.
3414970716088
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Blanc |
Longueur | 254.5 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 8 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Non |
précâblé | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
6 documents
Notice
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION