![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-140541-WEB-R.jpg)
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux
-
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux
REF. 140541
EAN.
3414970954497
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie |
---|---|
Convient pour un usage domotique | Non |
Liaison radio | Non |
Interface externe | Oui |
Nombre de groupes de signalisation | 1 |
Hauteur | 230 mm |
Largeur | 165 mm |
Profondeur | 57 mm |
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique | 1 |
Nombre de sorties pour générateur de signal optique | 1 |
Alimentation de secours intégrée | Oui |
Avec alimentation électrique | Oui |
Appeleur automatique intégré | Non |
Tension de fonctionnement | 230 V |
---|---|
Consommation d'électricité | 0.013 mA |
Autonomie | 12 h |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 90 dB |
Consommation en veille | 5 mA |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 160-160 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 130-130 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION