![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061098-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
-
LEGRAND
Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
REF. 061098
EAN.
3245060610982
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 7.2 V |
Capacité | 110 mAh |
Autre désignation | SC |
Longueur | 98 mm |
Largeur | 24 mm |
Diamètre | 26.5 mm |
Bloc d'accus | Oui |
---|---|
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-70 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 106 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |