![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061031-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-Cd pour maintenance bloc à phares référence 062530
-
LEGRAND
Batterie Ni-Cd pour maintenance bloc à phares référence 062530
REF. 061031
EAN.
3245060610319
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 8 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 15000 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | F |
Longueur | 135.6 mm |
Hauteur, borne comprise | 98.1 mm |
Largeur | 70.8 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 1600 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |