![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061016-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'ambiance SATI évolutifs
-
LEGRAND
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'ambiance SATI évolutifs
REF. 061016
EAN.
3245060610166
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Mono |
---|---|
Nombre de cellules | 4 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 4000 mAh |
Désignation IEC | KR20 |
Autre désignation | D |
Longueur | 97 mm |
Hauteur, borne comprise | 40 mm |
Largeur | 100 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 480 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |