![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061092-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
-
LEGRAND
Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
REF. 061092
EAN.
3245060610920
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 2 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 1500 mAh |
Désignation IEC | KR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 86.7 mm |
Hauteur, borne comprise | 26 mm |
Largeur | 26 mm |
---|---|
Diamètre | 26 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 95.2 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |