![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-061087-WEB-R.jpg)
Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1
-
LEGRAND
Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1
REF. 061087
EAN.
3245060610876
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 80 mAh |
Autre désignation | AA |
Longueur | 149 mm |
Hauteur, borne comprise | 53 mm |
Largeur | 15.5 mm |
Diamètre | 15.5 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-70 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 52 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |