![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062208-LEGRAND-1000.jpg)
Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
-
LEGRAND
Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
REF. 062208
EAN.
3245060622084
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Source lumineuse | Autre |
---|---|
Source lumineuse fournie | Non |
Tension nominale (Un) | 230-250 V |
Avec interrupteur | Non |
Avec prise CEE | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Puissance de lampe acceptée | 60-60 W |
Avec cordon de raccordement et prise | Oui |
Longueur | 285 mm |
Largeur | 102 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION