![](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/14-11-2023/18-00/LG-660048-WEB-R.jpg?itok=PyqD4rP5)
BAES U22 rond encastré permanent-non permanent 100 Lumens 3H standard
X-LIGHT 360
Legrand
BAES U22 rond encastré permanent-non permanent 100 Lumens 3H standard
REF. 660048
EAN.
3414972238878
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autre |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 4 |
Douille | Sans |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 9003 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 43-43 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Régulation constante du flux lumineux | Oui |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
---|---|
Puissance du système | 2.5 W |
Flux lumineux utile | 100 lm |
Température de couleur | 5000-5700 K |
Temps d'opération nominal | 3-3 h |
Hauteur/profondeur | 44.5 mm |
Diamètre externe | 125 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 42 mm |
Diamètre d'encastrement | 110 mm |
Type de câblage | Câblage traversant inclus |
Nombre de pôles | 5 |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 100000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 12 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier photométrique
6 documents
Agrément
AENOR-007/001913
(0.9 Mo)
Agrément
OC / CB-ES2591-M1-AENOR
(0.41 Mo)
Agrément
AENOR-007/001950
(0.83 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC/001218
(0.5 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
ENEC-ENEC/001255
(0.46 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION