Badge porte-clé pour interrupteur à badge Living Light
Living Light
BTICINO
Badge porte-clé pour interrupteur à badge Living Light
REF. L4546
EAN.
8012199376639
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 45 mm |
---|---|
Hauteur | 140 mm |
Couleur | Anthracite |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION