![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005101_pw_93551.jpg)
Bac d'encastrement étroit isolant faible profondeur pour GTL - pour coffret DRIVIA 13 référence 401211 ou multimédia
GTL Drivia
LEGRAND
Bac d'encastrement étroit isolant faible profondeur pour GTL - pour coffret DRIVIA 13 référence 401211 ou multimédia
REF. 005101
EAN.
3245060051013
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 13 |
Type de couverture | Sans |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 105 mm |
Hauteur d'encastrement | 466 mm |
Largeur d'encastrement | 336 mm |
Profondeur intérieure | 105 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Hauteur | 470 mm |
Largeur | 340 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 13 |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION