![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042199-WEB-R.jpg)
Autotransformateur triphasé IP21 - 1kVA
-
LEGRAND
Autotransformateur triphasé IP21 - 1kVA
REF. 042199
EAN.
3245060421991
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Oui |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Type de commutation | YY |
Puissance nominale | 1000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 4.7 % |
---|---|
Largeur | 240 mm |
Hauteur | 270 mm |
Profondeur | 190 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION