![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042266-WEB-R.jpg)
Autotransformateur monophasé IP21 - 4kVA
-
LEGRAND
Autotransformateur monophasé IP21 - 4kVA
REF. 042266
EAN.
3245060422660
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Oui |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 4000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 1.1 % |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 270 mm |
Profondeur | 253 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION