![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031535-LEGRAND-1000.jpg)
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø22mm
Fixfor
LEGRAND
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø22mm
REF. 031535
EAN.
3245060315351
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme | Rond |
---|---|
Adapté au diamètre | 22-22 mm |
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 50 mm |
Diamètre du clou | 2.5 mm |
---|---|
Clou en acier trempé | Non |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |