![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031550-LEGRAND-1000.jpg)
Attache Fixfor blanche pour câble méplat 2x0,75mm²
Fixfor
LEGRAND
Attache Fixfor blanche pour câble méplat 2x0,75mm²
REF. 031550
EAN.
3414970010872
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme | Rectangulaire |
---|---|
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 20 mm |
Diamètre du clou | 1.8 mm |
Clou en acier trempé | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |