Articulation intermédiaire 360° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
LEGRAND
Articulation intermédiaire 360° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
REF. 035739
EAN.
3245060357399
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 182 mm |
Profondeur | 245 mm |
Matériau | Autre |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION