![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638173-WEB-R.jpg)
Angle plat pour moulure DLP-S 50x20mm 3 compartiments
DLP-S
LEGRAND
Angle plat pour moulure DLP-S 50x20mm 3 compartiments
REF. 638173
EAN.
3245066381732
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 20 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION