![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638049-WEB-R.jpg)
Angle plat fixe pour goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm
DLP-S
LEGRAND
Angle plat fixe pour goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm
REF. 638049
EAN.
3414970446633
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Capot moulé |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION