Aller au contenu principal
Logo print

Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc

DLP LEGRAND

Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc

REF. 010786 EAN. 3245060107864
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur 105 mm
Profondeur 50 mm
Nombre de couvercles 0
Direction Ascendant/descendant
Symétrique Oui
Modèle Partie inférieure et partie supérieure
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Hauteur 54 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Fiche technique
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
3 documents
Agrément
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)