Aller au contenu principal
Logo print

Angle intérieur variable pour goulotte DLP-S à clippage direct 85x50mm

DLP-S LEGRAND

Angle intérieur variable pour goulotte DLP-S à clippage direct 85x50mm

REF. 638027 EAN. 3414970446534
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur 85 mm
Profondeur 50 mm
Forme Symétrique
Nombre de couvercles 0
Largeur du couvercle 1 0 mm
Largeur du couvercle 2 0 mm
Largeur du couvercle 3 0 mm
Modèle Capot moulé
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01198FR-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Fiche technique
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)