Angle intérieur variable pour goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm
DLP-S
LEGRAND
Angle intérieur variable pour goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm
REF. 638041
EAN.
3245066380414
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Forme | Symétrique |
Nombre de couvercles | 0 |
Largeur du couvercle 1 | 0 mm |
Largeur du couvercle 2 | 0 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Modèle | Capot moulé |
Angle | 80-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Fichier autocad
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION